X-ECH MX (02) Kabelhouder
Nieuw productArtikel #r19753837
Plastic houder voor samengebundelde kabels geoptimaliseerd voor nagels en compatibel met een groot aantal bevestigingsmethoden en basismaterialen
- Toepassing: Kabelbevestigingen, Bevestiging van leidingen, Elektrische toepassingen
- Materiaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, GX 120, GX 3
Delen
Eigenschappen
- Geoptimaliseerd voor uw BX tacker – tackerneus met wrijvingspasvorm en zonder boren, voor snellere, gemakkelijkere en nagenoeg stofvrije installaties
- Veelzijdige bevestigingsmethoden - compatibel met nagels, push-fit ankers, houtschroeven en standaard kunststof ankers voor bevestiging aan een breed scala aan basismaterialen
- In elkaar grijpend systeem - volledig modulair systeem biedt u de mogelijkheid om meerdere kabelhouders en klemmen te combineren om uw toepassingsbereik te vergroten
- Gemaakt met tot 62% minder product koolstofvoetafdruk in vergelijking met de legacy versie (gebaseerd op LCA in vergelijking met DIN EN ISO 14040/440)
- Installaties van hoge kwaliteit – ETA-goedgekeurd, UL genoteerd en plenum-geclassificeerd
Toepassingen
- Voor het vastleggen van elektrische kabels aan wanden en plafonds
- Typische tussenruimte tussen elementen kleiner dan 50 cm – belastingvereisten moeten in overweging worden genomen
- Bevestigen aan vrijwel alle basismaterialen - beton, metselwerk, baksteen, holle baksteen, gipsplaat, staal, hout en meer
- Voor binnentoepassingen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.