X-EKB MX (02) Kabelbeugel
Nieuw productArtikel #r19753839
Plastic kabelbeugel geoptimaliseerd voor nagels in strip en compatibel met een groot aantal bevestigingsmethoden en basismaterialen
- Toepassing: Kabelbevestigingen, Bevestiging van leidingen, Elektrische toepassingen
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, GX 120, GX 3
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (kalkzandsteen), Staal, Hout, Metselwerk (holle baksteen), Metselwerk (bakstenen)
Delen
Eigenschappen
- Geoptimaliseerd voor uw BX tacker – tackerneus met wrijvingspasvorm en zonder boren, voor snellere, gemakkelijkere en nagenoeg stofvrije installaties
- Veelzijdige bevestigingsmethoden – compatibel met push-fit ankers, hout of metalen schroeven, of standaard kunststof ankers voor bevestiging aan een groot aantal basismaterialen
- In elkaar grijpend systeem – volledig modulair systeem maakt het u mogelijk om meerdere klemmen te combineren om uw bereik aan toepassingen te vergroten
- Installaties van hoge kwaliteit – ETA-goedgekeurd, UL genoteerd en plenum-geclassificeerd
- Gemaakt met tot 31% minder product koolstofvoetafdruk in vergelijking met de legacy versie (gebaseerd op LCA in vergelijking met DIN EN ISO 14040/440)
Toepassingen
- Voor het vastleggen van elektrische kabels aan plafonds
- Typische tussenruimte tussen elementen kleiner dan 50 cm – belastingvereisten moeten in overweging worden genomen
- Bevestigen aan vrijwel alle basismaterialen - beton, metselwerk, baksteen, holle baksteen, gipsplaat, staal, hout en meer
- Voor binnentoepassingen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding X-EKB 8, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Sardinian, Zweedse, Malay, Thai, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 926.3 kB ]