X-ECT MX Tyrapmontage
Nieuw product PremiumArtikel #r3168
Plastic houder voor kabel- en leidingbundels voor gebruik met nagels op strip
- Toepassing: Leidingen, Elektrische toepassingen, Gebundelde kabels, Enkelvoudige kabels
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (kalkzandsteen), Staal
Delen
Klanten zochten ook naar vastzetten kabel, cable, vastzetten leiding, Nagels op strip of plastic houder
Eigenschappen
- Vaste passing in de neus van BX/GX/DX-schiethamers voor een gemakkelijke hantering
- De meeste tijd en kosten-efficiënte manier van installeren van kabels en leidingen
- UL-geregistreerd, goedgekeurd voor gebruik in plenums
- Vlamvertragende versie verkrijgbaar
- De kabelbinder kan eveneens worden geassembleerd voorafgaand aan bevestiging
Toepassingen
- Bevestiging van elektrische kabels
- Bevestiging van leidingen
- Bevestiging van water- en verwarmingsbuizen
- Universele houder voor alle soorten kabelbinders tot een breedte van 9 mm
- De gebruikelijke afstand tussen de bevestigingselementen varieert van 50 tot 100 cm – hierbij moet rekening worden gehouden met de belasting en kabelstijfheid


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.