X-EKB MX Kabelbeugel
Nieuw product PremiumArtikel #r3169
Plastic kabelklem voor gebruik met nagels op strip
- Toepassing: Kabelbevestigingen, Bevestiging van leidingen
- Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
Delen
Klanten zochten ook naar kabelklem, elektriciteit, plastic kabelklem, Nagels op strip of bevestiging plafond
Eigenschappen
- Vaste passing in de neus van BX/GX/DX-schiethamers voor een gemakkelijke hantering
- UL-geregistreerd, goedgekeurd voor gebruik in plenums
- Brandvertragende versie verkrijgbaar
- Eenvoudige kabelinvoer
- Nagenoeg stofvrije bevestiging
Toepassingen
- Bevestiging van elektrische kabelbundels vlak op het werkoppervlak
- De gebruikelijke afstand tussen de kabelbeugels varieert van 50 tot 100 cm – hierbij moet rekening worden gehouden met de belasting en kabelstijfheid
- De gebruikelijke afstand tussen de bevestigingselementen varieert van 50 tot 100 cm – hierbij moet rekening worden gehouden met de belasting en kabelstijfheid


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.