X-EKS MX buisklem
Nieuw product PremiumArtikel #r3171
Plastic leidingklem met beugelontwerp voor gebruik met nagels op strip
- Toepassing: Leidingen
- Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Vlamvertragend overeenkomstig EN 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig IEC 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig VDE 0471 deel 2-11 bij 650 °C, UV-bestendig (redelijk)
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Delen
Klanten zochten ook naar bevestiging kabel, nagel, kabelgoot, E-clip of leidingklem
Eigenschappen
- Vaste passing in de neus van BX/GX/DX-schiethamers voor een gemakkelijke hantering
- Siliconen- en halogeenvrij materiaal
- Nagenoeg stofvrije bevestiging
- Snelle en voordelige bevestiging
Toepassingen
- Bevestiging van kabelgoten
- De typische afstand tussen de bevestigingselementen varieert van 50-100 cm – er dient rekening te worden gehouden met de belasting van de kabel

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.