X-ECH MX Kabelhouder
Nieuw product
Premium
Artikel #r5213
Plastic klem voor gebundelde kabels en gebruik met nagels op strip
- Toepassing: Gebundelde kabels
- Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Vlamvertragend, UV-bestendig (redelijk)
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Vaste passing in de neus van BX/GX/DX-schiethamers voor een gemakkelijke hantering
- Stapeling mogelijk
- Siliconen- en halogeenvrij materiaal
- Snelle kabelinstallatie bij gebruik met de GX 120-ME-gas-tacker
- Kan gebruikt worden op plafonds en wanden
Toepassingen
- Bevestiging van elektrische kabelbundels
- Snelle en propere installatie van elektrische kabels (max. bevestigingsruimte 60-80 mm, volgens de stijfheid van de kabel)
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.