X-EKB-FE-MX Metalen kabelbeugel
Nieuw product UltimateArtikel #r6089079
Metalen kabelklem voor gebruik met nagels of ankers
- Toepassing: Gebundelde kabels, Circuitintegriteitssysteem (CIS)
- Materiaal: Koolstofstaal
- Voor gebruik met (gereedschap): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Delen
Klanten zochten ook naar kabelhouder, Nagels, bevestiging kabels, kabel of kabelbundel
Eigenschappen
- Snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie van brandwerende veiligheidskabels
- Goedkeuring van algemene bouwinspectiediensten overeenkomstig DIN 4102-12 beschikbaar voor een groot aantal kabels met een classificatie voor circuitintegriteit
- Kan gebruikt worden op plafonds en wanden
- Systeem met lange tussenruimte voor voordelige installatie
- Ontworpen om bevestiging boven hoofdhoogte makkelijker en comfortabeler te maken
Toepassingen
- Gecertificeerde gebruiksvriendelijkheid in systemen voor circuitintegriteit
- Kabelinstallatie in vluchtroutes
- Verlichting in noodgevallen, rookventilatiesystemen, sprinklersystemen, brandweerliften enz.
- Voor de bevestiging van individuele kabels of kabelbundels