X-ECH Kabelhouder met nagel
Nieuw product UltimateArtikel #r644
Kabelbundelhouder met voorgemonteerde, Ultimate-kwaliteit nagel voor bevestiging van kabels op hard beton met plunjerschiethamers
- Toepassing: Kabelbevestigingen
- Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Bevat geen siliconen, Vlamvertragend overeenkomstig UL 94 (HB), UV-bestendig (redelijk)
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Delen
Klanten zochten ook naar kabelhouder, Nagels, bevestiging kabels, kabelklem of kabelbundel
Eigenschappen
- Snelle en voordelige bevestiging van kabelbundels
- Gemakkelijke bevestiging op plafonds met behulp van verlengstuksysteem
- Vrijwel stofvrije oplossing voor bovenhoofdse bevestiging
- Stopfunctie voor een gecontroleerde plaatsing van de bevestigingen
- Contact met de bewapening vermindert bevestigingskwaliteit niet
Toepassingen
- Snelle en propere installatie van elektrische kabels (max. bevestigingsruimte 60-80 mm, volgens de stijfheid van de kabel)