X-SW 30 zachte ring met nagel
Nieuw productArtikel #r66753
Onderlegring uit plasticmembraan met voorgemonteerde nagel voor bevestiging van waterdicht membraan aan beton of metselwerk
- Toepassing: Waterdicht maken
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar ring membraan of waterdicht membraan
Eigenschappen
- Adequaat draagvlak voor een betere bevestiging van dunne membranen
- Helpt de afscheuring van dunne of zachte membranen te vermijden
- De flexibele onderlegring uit zacht plastic is ook geschikt voor oneffen oppervlakken
- 30 mm zachte ring, geschikt voor de bevestiging van waterdichte membranen aan betonoppervlakken
Toepassingen
- Bevestiging van waterdicht membraan aan beton of metselwerk
- Bevestiging van plastic lagen aan beton of metselwerk
- Bevestig dunne membranen aan beton of metselwerk