X-IE-G 6 Isolatiebevestiging
Nieuw product PremiumArtikel #r7618241
Isolatiebevestigingsmiddelen voorgemonteerd met sterke X-P G2 nagels voor het bevestigen van minerale wol, EPS, XPS, PIR, PUR, houtwol en vezelcementplaten op zacht beton en metselwerk.
- Toepassing: Isolatie met stijve platen, Minerale wolisolatie
- Isolatiemateriaal: Minerale wol, Tempex (bijv. EPS), Harde platen (bijv. XPS, PUR, PIR)
- Basismaterialen: Beton (zacht)
Delen
Klanten zochten ook naar gevelbekleding, snelle isolatie, onder bekleding, isolatienagel of isolatie
Eigenschappen
- Snelle en eenvoudige bevestigingsmethode voor isolatietoepassingen – tot vijf keer sneller dan conventionele methoden
- Geschikt voor isolatie met een dikte van 25-200 mm
- Bevestigingspunt die ontwikkeld is om de bevestigingskwaliteit te verbeteren en de doorvoering in isolatiemateriaal te vereenvoudigen
- Geen gaten in de schacht van de bevestiging - helpt om schimmel- en vochtindringing in het isolatiemateriaal te voorkomen (van toepassing op bevestigingslengtes van 40-200 mm)
- Uniek "fin" ontwerp voor zelfafdichting op de plaat – voor bevestiging in één handeling
Toepassingen
- Eén systeem voor het bevestigen van minerale wol, EPS, XPS, PIR en PUR op zacht en deels ruw beton
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal op muren en plafonds
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal in de toepassing voor licht geventileerde gevels (LVF)
- Geschikt voor het bevestigen van isolatiemateriaal aan de onderzijde van betonplaten (plafond)
- Bevestiging van isolatiemateriaal in de buitenmuur van een kelder (funderingswand)