HTH T-Helix Isolatiebevestiging
Nieuw productArtikel #r4725699
Isolatieanker voor hoge prestaties met spiraalschroef en alledaagse goedkeuringen voor de bevestiging aan ETICS-gevels
- Basismaterialen: Metselwerk (massief), Metselwerk (hol), Beton (hard), Beton (cellenbeton), Beton (zacht)
- Werkingsprincipe: Schroefanker
- Boordiameter: 8 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Isolatie, bevestiging isolatie of isolatie-anker
Eigenschappen
- Slechts een ankerlengte voor diverse isolatiedikten op alle basismaterialen
- Geen thermische brugvorming dankzij Chi-waarden die zelfs 0,000 kunnen bereiken.
- Betrouwbaar: de technische en visuele controles op een correcte bevestiging waarborgen veilige ankerbevestigingen
Toepassingen
- Bevestiging van EPS en mineraalwol met een dikte 100 mm tot 360 mm op alle basismaterialen
- Goedgekeurde bevestiging voor ETICS-systemen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.