X-NPH2 Metalen plafondbevestigingen
Nieuw product UltimateArtikel #r1601
Losse nagels voor het bevestigen van metalen dakplaten op beton met kruitschiethamers
- Basismaterialen: Beton
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 160 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Bardage beton, schieten, nagel gevelbekleding, kruitschiethamer of nagel bardage
Eigenschappen
- Bij de DX-Kwik-techniek worden bevestigingen in een klein voorgeboord gat geplaatst, waardoor de hechtingskracht bijna 100% bedraagt en tegelijk het basismateriaal wordt beschermd
- Consistente bevestigingskwaliteit en snelle montage
Toepassingen
- Bevestiging van metalen profielplaten voor dakbedekking en gevelbeplating op beton (voorboren met TX-C 5/23-aanslagboor)
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding NPH, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 585.2 kB ]