X-ENP2K MX Metalen plafondbevestigingen (op strip)
Nieuw product UltimateArtikel #r1604
Nagels op strip voor het bevestigen van metalen dakplaten op lichte staalconstructies met kruitschiethamers
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 3 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar nagels op strip, schieten, nagel gevelbekleding, metaalplaten of nagels dunne bardage
Eigenschappen
- Een veel sneller en veiliger bevestigingssysteem dan lassen
- Geschikt voor stalen basismaterialen van 3-6 mm
- Gemakkelijke visuele controle van de bevestigingskwaliteit met behulp van afstaande mallen
- Geschikt voor staalsterkten S235-S355
- Vormt een systeem met de Hilti DX 76 PTR voor een optimale bevestiging op HTU-instort ankerrail, stalen balken en andere steunen met een dikte van 3-6 mm
Toepassingen
- Metalen profielplaten voor gevelbeplating, dakbedekking en betimmering bevestigen op lichte staalconstructies en HTU-rails met een dikte van 3-6 mm
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding X-ENP 2K 20 MX, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1 MB ]