X-ENP MXR Metalen plafondbevestigingen (op strip)
Nieuw product UltimateArtikel #r6228
Nagels op strip voor het bevestigen van metalen platen op staalconstructies met staande kruitschiethamers
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 6 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Bardage beton, schieten, nagel gevelbekleding, kruitschiethamer of nagel bardage
Eigenschappen
- Een veel sneller en veiliger bevestigingssysteem dan lassen
- Volledig gebogen tip zorgt voor een hoge grip
- Hoge toepassingslimieten, kan gebruikt worden voor staal met een dikte van minstens 6 mm (1/4")
- Bewezen systeem dat beschikt over verschillende wereldwijde goedkeuringen voor gevelbeplating en dakbedekking
- Voorboren is niet vereist, zelfs niet bij dik staal
Toepassingen
- Metalen dakplaten bevestigen op staalconstructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4") voor dakbedekking
- Metalen vloerplaten bevestigen aan staalconstructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4") voor vloeren

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding X-ENP, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, French, Arabic, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.6 MB ]