X-ENP MX Metalen plafondbevestigingen (op strip)
Nieuw product UltimateArtikel #r6229
Nagels op strip voor het bevestigen van metalen platen op staalconstructies met kruitschiethamers
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 6 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Bardage beton, schieten, nagel gevelbekleding, kruitschiethamer of nagel bardage
Eigenschappen
- Een veel sneller en veiliger bevestigingssysteem dan lassen
- Volledig gekartelde punt waarborgt een optimale grip
- Hoge toepassingslimieten, kan gebruikt worden voor staal met een dikte van minstens 6 mm (1/4")
- Bewezen systeem dat beschikt over verschillende wereldwijde goedkeuringen voor gevelbeplating en dakbedekking
- Voorboren is niet vereist, zelfs niet bij dik staal
Toepassingen
- Bevestiging van metalen platen op staalconstructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4") voor composiet metaalplaten
- Metalen dakplaten bevestigen op staalconstructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4") schiethamer voor dakbedekking
- Metalen dakplaten bevestigen op staalconstructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4") voor gevelbeplating

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.