X-C P8 Houten pinnen
Nieuw product StandardArtikel #r8188600
Premium losse nagels voor bevestiging van houd op beton met plunjerschiethamers
- Basismaterialen: Beton (zacht)
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Corrosiebescherming: Galvanisch verzinkt < 20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Nagels voor pistool, Houtnagels of Nagels op strip
Eigenschappen
- Extra lange nagel voor bevestiging van dik hout op beton
- Geschikt voor de bevestiging op beton met een hardheid tot 6.000 psi
- Een harde nagel met een sterke schacht om dik hout op beton te bevestigen
- Geschikt voor vers tot matig hard beton (tot een betonsterkte van 45 N/mm²)
Toepassingen
- Bevestiging van hout op beton
- Bekistingsplaten bevestigen op beton