S-DD 03 Z 02 Zelfborende framingschroeven
Nieuw product StandardArtikel #r13182796
Schroeven voor metalen framewerk voor binnen met platbolkop (verzinkt) voor het bevestigen van segmenten op frames
- Schroefkoptype: Tellerkop
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Schroeven op band: Nee
Delen
Klanten zochten ook naar schroef op strip of framingsschroef
Eigenschappen
- Zelfborende bliksempunt – aangepast om de snelste en meest betrouwbare schroeven voor binnenframewerk in het Hilti-gamma te zijn
- Extra robuust – speciaal gebouwd om afbreken van de kop en doorbranding van de punt te voorkomen en minder schroeven te verspillen
- Snellere boorsnelheid – met de gescherpte tanden kunnen de schroeven beter door metaal prikken
- Betere gipsplaatafwerking – gereduceerde kopafstand maakt het gemakkelijker om een vlak oppervlak te creëren zonder herwerken
- Lage contactdruk – voor comfortabeler en minder vermoeiend indraaien van schroeven
Toepassingen
- Bevestiging van een metalen segment op een metalen frame (max. gecombineerde dikte 2,5 mm)
- Bevestiging van kabelgoten op metalen onderconstructies (max. gecombineerd dikte 2,5 mm)