S-MDW71C Zelfborende metaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r13193146
Zelfborende schroef (duplex gecoat koolstofstaal) met onderlegring voor de bevestiging van staal en aluminium op hout
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Hout
Delen
Klanten zochten ook naar bedekking, metaal, zelfborend of schroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor betrouwbaardere bevestigingen in licht corrosieve omgevingen
- Voor bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Rubberen EPDM-sluitring – zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen water
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op houten onderconstructies en frames, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Koolstofstaal met duplex-coating voor bevestigen in licht corrosieve omgevingen C1 – C3 in overeenstemming met EN ISO 12944-2. (Nota: ETA-20/0858 dekt alleen corrosieve omgevingen C1)
- Waterbestendige bevestigingen met onderlegring van 22 mm
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.