S-MD 01 Z Zelfborende metaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r2782
Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) zonder sluitring voor dunne bevestigingen van metaal op metaal (tot 3 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Schroeftype: Metalen schroeven
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droog
Delen
Klanten zochten ook naar zelfborend, vijs, metaal, bekleding of metaalschroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Boorpunt
- Voor betrouwbare, goedgekeurde bevestigingen
- Snelle en robuuste boorpunt
- Groter gebruiksgemak
Toepassingen
- Bevestiging van metaalplaat en profielen op stalen onderconstructie en frames, met of zonder een tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Dunne verbindingen van metaal op metaal (tot 3 mm)
- Plaatdikte 1,2 tot 2,75 mm
- Staalplaat op stalen onderconstructies binnenshuis, schroefbevestigingen voor profielen
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.