S-MD 51 S Zelfborende metaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r2968
Zelfborende schroef (roestvrij staal A2) met sluitring van 16 mm voor dunne bevestigingen van metaal op metaal (tot 2 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium, Hout
Delen
Klanten zochten ook naar zeskant, inox, metaal, zelfborend of schroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Betrouwbare en corrosiebestendige bevestigingen
- Rubberen EPDM-sluitring – zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Bevestiging van metaalplaat en profielen op stalen onderconstructie en frames, met of zonder een tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne verbindingen van metaal op metaal (tot 2 mm)
- Voor toepassingen waarbij waterdichte bevestigingen met een sluitring van 16 mm nodig zijn
- Bevestiging van staal/aluminium op houten onderconstructies
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.