S-MP 52 Z Zelftappende schroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r2974
Zelftappende schroef (verzinkt carbon staal) met sluitring van 16 mm voor het bevestigen van stalen/aluminium platen op HTU-kanalen
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 3/8
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, HTU (instort-ankerrail)
Delen
Klanten zochten ook naar vierkante poten, zelfborend, hout, zelftappend of inox schroef
Eigenschappen
- Zelftappende schroef voor de bevestiging van stalen of aluminium platen op gegoten HTU-kanalen
- Rubberen EPDM-sluitring – zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen water
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Lengte geoptimaliseerd voor de meestvoorkomende sandwichpanelen
- Aantrekkelijk uiteindelijke uitstraling – schroefkop kan worden gekleurd om met de gevel overeen te komen
Toepassingen
- Bevestiging van metaalplaat en profielen op stalen onderconstructie en frames, met of zonder een tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Bevestiging van stalen constructies (minimum elementdikte 1,25 mm)
- Voor toepassingen waarbij waterdichte bevestigingen met een sluitring van 16 mm nodig zijn