S-MS 01S Zelfborende plaatmetaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r3223329
Zelfborende schroef (roestvrij staal A2) zonder sluitring voor spaanderloze bevestigingen van dunne metaalplaten (tot 2 x 1 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Schroeftype: Metalen schroeven
Delen
Klanten zochten ook naar roestvrij A2, schroef of zelfborend
Eigenschappen
- Zelfborende schroef: voor snellere montage in één stap
- Snelle, scherpe schroefpunt: voor spaanderloze bevestiging en dus geen opruimen van metaalspaanders
- Ontwikkeld voor betrouwbaardere bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Vrijwel geen last van slippen bij het starten onder een hoek of op een natte ondergrond
- Aantrekkelijk uiteindelijke uitstraling – schroefkop kan worden gekleurd om met de gevel overeen te komen
Toepassingen
- Bevestiging van overlapvoegen in lastdragende (betimmerings)platen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestiging van dunne metalen platen (tot 2 x 1 mm)
- Bevestiging van tussenruimten, voegen tussen trapeziumprofiel platen en lengte-overlappingen van wandcassettes
- Verbindingen tussen trapeziumvormige profielplaten
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.