S-CD 65 C Zelfborende sandwichpaneelschroeven
Nieuw productArtikel #r3494
Sandwichpaneelschroef (dubbelzijdig gecoat koolstofstaal) met sluitring van 19 mm en ondersteunende schroefdraad voor dikke, stalen basisconstructies (tot 15 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
Delen
Klanten zochten ook naar inox, zelfborend, sandwichpaneel, vijs of metaalschroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Rubberen EPDM-sluitring – zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golvende snijrand waarmee snippers sneller worden verwijderd en burn-out van de punt wordt voorkomen
- Ondersteunende schroefdraad zorgt voor bevestiging zonder deuken
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Bevestiging van sandwichpanelen op stalen profielen
- Koolstofstaal met dubbelzijdige coating voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dikke verbindingen van metaal op metaal (tot 15 mm)
- Waterdichte bevestigingen – sluitring van 19 mm inbegrepen
- Bevestiging van sandwichpanelen op stalen balken