S-MD 05Z Zelfborende metaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r43224
Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) zonder sluitring voor dikke bevestigingen van metaal op metaal (tot 15 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Schroeftype: Metalen schroeven
Delen
Klanten zochten ook naar schroeven, houtschroef, zelfborend, metaalschroef of vijs
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golvende snijrand waarmee snippers sneller worden verwijderd en burn-out van de punt wordt voorkomen
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiteindelijke uitstraling – schroefkop kan worden gekleurd om met de gevel overeen te komen
- Gegalvaniseerd staal
Toepassingen
- Bevestiging van metaalplaat en profielen op stalen onderconstructie en frames, met of zonder een tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Dikke verbindingen van metaal op metaal (tot 15 mm)
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.