S-CD 75 GS Sandwichpaneelschroeven
Nieuw productArtikel #r4375822
Sandwichpaneelschroef (A2 roestvast staal) met sluitring van 22 mm en ondersteunend schroefdraad voor dikke, stalen basisconstructies (tot 15 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor betrouwbare,waterdichte en corrosiebestendige bevestigingen
- Rubberen EPDM-sluitring – zorgt voor een betrouwbare afdichting tegen water
- Innovatieve gedraaide boorpunt voor hoge boorsnelheid en robuustheid
- Ondersteunende schroefdraad zorgt voor bevestiging zonder deuken
Toepassingen
- Bevestiging van sandwichpanelen op stalen profielen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dikke verbindingen van metaal op metaal (tot 15 mm)
- Waterdichte bevestigingen – sluitring van 22 mm inbegrepen
- Bevestiging van sandwichpanelen op stalen balken