S-DS 01 B M Gipsplaatschroeven met scherpe punt
Nieuw productArtikel #r4432
Gipsplaatschroef op strip (met fosfaat gecoat) voor het SMD 57-schroefmagazijn – voor bevestiging van gipsplaten op metaal
- Schroefkoptype: Trompetkop
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Schroeven op band: Ja, compatibel met SMD57 schroevenmagazijn
Delen
Klanten zochten ook naar schroeven op strip, gyproc, vijzen op strip, SDM 57 of schroef
Eigenschappen
- Ontworpen voor hoge productiviteit met vrijwel geen afval – Hilti gipsschroeven zijn CE-goedgekeurd en getest op kwaliteit en consistentie overeenkomstig EN 14566
- Ontworpen voor gebruik met het SMD 57-magazijn en de SD 5000-A22-, SD 5000-, SD 2500- en SD 6000-schroefmachines
- Hoge plaatsingsfrequentie – krijg meer gedaan in minder tijd
- Betrouwbaardere loopprestaties - Hilti heeft de volledige controle over het productieproces van gipsschroeven en levert hogere kwaliteit en consistentie
- Geoptimaliseerd systeem van schroeven op band, magazijnen en gipsplaat-schroefmachines
Toepassingen
- Gipsplaten vastmaken aan meten onderconstructies (tot 0,88 mm)
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.