S-MD53SS Zelfborende metaalschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r4785148
Zelfborende schroef (roestvrij staal A4) met sluitring van 16 mm voor gemiddelde tot dikke bevestigingen van metaal op metaal (tot 6 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Aluminium
Delen
Klanten zochten ook naar bedekking, metaal, zelfborend of schroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Perfect Sealing-functie (PS) – speciaal ontworpen geometrie onder de kop waarmee een te grote compressie van de EDPM-sluitring wordt voorkomen en waardoor water betrouwbaar wordt uitgesloten
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golvende snijrand waarmee snippers sneller worden verwijderd en burn-out van de punt wordt voorkomen
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiteindelijke uitstraling – schroefkop kan worden gekleurd om met de gevel overeen te komen
Toepassingen
- Bevestiging van metaalplaat en profielen op stalen onderconstructie en frames, met of zonder een tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A4) voor bevestiging in hoog corrosieve omgevingen
- Dunne tot gemiddeld dikke verbindingen voor metaal op metaal (tot 6 mm)
- Voor toepassingen waarbij waterdichte bevestigingen met een sluitring van 16 mm nodig zijn
- Bevestiging van aluminium op aluminium onderconstructies, bijvoorbeeld voor aluminium gevelsystemen
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.