S-AD01LHSS Zelfborende gevelschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r5133192
Zelfborende schroef (A4 roestvrij staal) zonder sluitring voor aluminium gevelbevestigingen (tot 3 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Schroeftype: Metalen schroeven
Delen
Klanten zochten ook naar bedekking, metaal, zelfborend of schroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Extra lage kopgeometrie voor assemblage van composiete aluminium gevelpanelen
- Aantrekkelijk uiteindelijke uitstraling – schroefkop kan worden gekleurd om met de gevel overeen te komen
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium gevelsystemen
- Roestvrij staal (A4) voor bevestiging in hoog corrosieve omgevingen
- Dunne verbindingen van metaal op metaal (tot 3 mm)
- Assemblage van composiete aluminium gevelpanelen
- Bevestiging van klemmen op aluminiumprofielen