S-AD01LHS M Zelfborende gevelschroeven
Nieuw product PremiumArtikel #r5133193
Zelfborende schroef op strip (A2 roestvrij staal) zonder sluitring voor aluminium gevelbevestigingen (tot 3 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Basismaterialen: Aluminium
- Schroeftype: Metalen schroeven
Delen
Klanten zochten ook naar bedekking, metaal, zelfborend of schroef
Eigenschappen
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Systeem met schroeven op strip, ontworpen voor hoge productiviteit en praktische montage van composiet aluminium gevelpanelen
- Snelle assemblage van composiet aluminium gevelpanelen
- Snelle en robuuste boorpunt
- Extra plat kopontwerp voor verbeterde esthetica en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium gevelsystemen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne verbindingen van metaal op metaal (tot 3 mm)
- Assemblage van composiete aluminium gevelpanelen
- Bevestiging van klemmen op aluminiumprofielen