S-DS14B M1 Vezelplaatschroeven met scherpe punt
Nieuw product PremiumArtikel #r5523964
Vezelplaatschroef op strip (met fosfaat gecoat) voor het SD-M 1- of SD-M 2-schroefmagazijn – voor bevestiging van vezelplaat op hout of metaal
- Schroefkoptype: Verzonken
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Schroeven op band: Ja, compatibel met SD-M 1 schroevenmagazijn, Ja, compatibel met SD-M 2 schroevenmagazijn
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkt, vezelplaat, schroef op strip, SMD 57 of vezelplaatschroef
Eigenschappen
- Gemaakt voor hoge productiviteit met vrijwel geen afval – CE-goedgekeurd en getest op kwaliteit en consistentie overeenkomstig EN 14566
- Ontworpen voor gebruik met de SD-M 1- en SD-M 2-magazijnen en de SD 5000-A22-, SD 5000-, SD 6000- en SD 2500-schroefmachines
- Hoge bevestigingsfrequentie – krijg meer gedaan in minder tijd
- Hilti heeft de volledige controle over het productieproces en levert betrouwbare, consistente kwaliteit
- Schroeven op strip de snelle installatie van gipsplaten met de SD-M 1- en SD-M 2-schroefmagazijnen
Toepassingen
- Bevestiging van vezelcementplaten op stalen onderconstructies (tot 0,88 mm)
- Bevestiging van vezelcementplaten op houten onderconstructies
- Bevestiging van Fermacell-platen op houten of stalen onderconstructies (tot 0,88 mm)
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.