CFS-T-ankerplaatsets
Nieuw productArtikel #r5468
Ankerplaatsets om kabelmodules in een doorvoermodule te bevestigen en de drukdichtheid te vergroten
- Goedkeuringen: UL
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: -20 - 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar ankerplaatsset brand of Ankerplaatsingset firestop
Eigenschappen
- Afdichten tegen statische en dynamische druk
- Eenvoudigere installatie van modules en invoer van de pakkingring
- Ankerplaten beschikbaar in gegalvaniseerd staal, roestvrij staal klasse 1.4301 (AISI 304) of aluminium
- Platen met bevestigingsanker beschikbaar in gegalvaniseerd staal of roestvrij staal klasse 1.4301 (AISI 304)
Toepassingen
- Doorvoeringen in scheepsbouw- en offshore toepassingen
- Doorvoeringen in windenergiecentrales
- Gebruik een ankerplaat tussen elke modulerij, ook om de CFS-T WD 120 te zekeren.
- Telecom, datacentra, downstream (olie en gas), petrochemie, controlekamers, gezondheidszorg, noodstroom, transmissietorens

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.