CFS-T-kabelmodule
Nieuw productArtikel #r5469
Modules om kabels/buizen binnen een doorvoermodule af te dichten wanneer hoge water- en gasdichtheid en brandweerstand vereist zijn
- Goedkeuringen: UL
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Vrij van: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Delen
Klanten zochten ook naar doorvoermodule brand, firestop kabelafdichting of Kabelmodule
Eigenschappen
- Versimpeld voorraadbeheer – slechts 7 verschillende modules nodig voor alle kabeldiameters van 3 tot 99 mm
- Veelzijdige adaptermodules voor snellere en eenvoudigere plaatsing van elke kabeldiameter
- Snellere installatie dankzij de aan elkaar gekoppelde modules, vooral waar kabels verticaal door vloerdoorvoeringen lopen.
- Adaptersysteem met kleurcode voor eenvoudigere en betrouwbaardere inspectie
- Kabelmodules (tot 40 mm) worden aan elkaar geleverd en kunnen makkelijk worden gescheiden voor individueel gebruik.
Toepassingen
- Doorvoeringen in scheepsbouw- en offshore toepassingen
- Doorvoeringen in windenergiecentrales
- Telecom, datacenter, downstream (olie en gas), petrochemie, controlekamers, gezondheidszorg, noodstroom en transmissietorens

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.