CFS-CT B
Nieuw productArtikel #r5451
Brandwerend gecoate plaat geschikt voor dubbele plaatsystemen EI120.
- Kleur: Wit
- Kan geschilderd worden: Ja
Delen
Klanten zochten ook naar Rotswolpanelen, Brandwerende panelen of Panelen
Eigenschappen
- Uitgebreide EN-testing garandeert een breed toepassingsbereik
- Panelen met precoating voor onmiddellijk gebruik
- Nagenoeg geen barsten of onthechting tijdens het zagen
- Rookdicht
Toepassingen
- Diverse kabelpenetraties in gipswanden en volle muren vanaf 100 mm en volle vloeren vanaf 150 mm
- Kabels, kabelbundels, kabelgoten en kabelkanalen
- Onbrandbare (metalen) buizen met onbrandbare isolatie
- Niet brandbare (metalen) buizen en composietbuizen met brandbare isolatie in combinatie met brandwerende band CFS-B of brandwerende manchet CFS-C(P)
- Brandbare buizen in combinatie met brandwerende manchetten CFS-C P of CFS-C of brandwerende strip CFS-W


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.