Brandwerende manchetten CFS-C
Nieuw product UltimateArtikel #r4830
Achteraf aan te brengen ETA-conforme brandwerende manchet voor het creëren van een vuur- en rookbarrière rond bestaande buizen tussen 32 en 160 mm
- Goedkeuringen: ETA-10/0403
- Basismaterialen: Beton (cellenbeton), Beton, Metselwerk, Gipsplaat
- LEED VOC: 7.6 g/l
Delen
Klanten zochten ook naar Brandwerende machet of Brandwerende mof
Eigenschappen
- Ontworpen om brandbare buizen die door brandwerende muren en vloeren lopen eenvoudiger af te kunnen dichten
- Kliksysteem voor snellere en eenvoudigere sluiting
- Flexibele haakpositionering voor een vlotte bevestiging
- Kan worden verwijderd
- Kan gemakkelijk visueel worden geïnspecteerd
Toepassingen
- Dichting van brandbare buizen van 50 mm tot 160 mm in brandwerende muren en vloeren
- Buismaterialen: PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Geschikt voor gebruik in beton, cellenbeton, metselwerk en lichte scheidingswanden
- Verschillende opvul-en afdichtingsmaterialen zijn mogelijk
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.