Premium brandwerende manchet CFS-C P
Nieuw product UltimateArtikel #r4831
Achteraf aan te brengen, ETA-conforme, premium brandwerende manchet voor het creëren van een vuur- en rookbarrière rond bestaande buizen tussen 50 en 250 mm
- Goedkeuringen: ETA-10/0404
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Uitzettingstemperatuur (ca.): 210 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Brandwerende strip
Eigenschappen
- Ontworpen om brandbare buizen die door brandwerende muren en vloeren lopen eenvoudiger af te kunnen dichten
- Kliksysteem voor snellere en eenvoudigere sluiting
- Flexibele haakplaatsing – maakt het makkelijker om het brandwerende manchet te bevestigen rondom obstakels
- Kan worden verwijderd
- Kan gemakkelijk visueel worden geïnspecteerd
Toepassingen
- Afdichting van brandbare buizen met een diameter van 50 mm tot 250 mm in doorvoeren door brandwerende muren en vloeren
- Brandwerende manchet voor PVC en andere kunststoffen – geschikt voor PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Al-composiet
- Geschikt voor gebruik in beton, cellenbeton en metselwerk
- Verschillende opvul-en afdichtingsmaterialen zijn mogelijk
- Geschikt voor aluminium composietbuizen
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.