CFS-RCC Rechthoekige brandwerende kabelkraag
Nieuw product UltimateArtikel #r5574369
Oplossing voor de renovatie van afgedichte kabels, goten en gemengde doorvoeringen, zonder bestaande, oude brandwering te verwijderen
- Basismaterialen: Beton, Cellenbeton, Gipsplaat, Metselwerk
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: -5 - 40 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: 5 - 40 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Rechthoekige brandwerende kabelkraag, brandwerende kabelafdichting of Kabelkraag
Eigenschappen
- Breed goedkeuringsbereik: kabels, kabelbundels tot 150 mm, kabelgoten, leidingen en buizen (metaal tot 114 mm en plastic tot 50 mm)
- Oppervlakgemonteerde oplossing met 100% kabelvulling
- Geoptimaliseerd voor onregelmatige kleine en gemiddelde openingen
- Ideaal voor onregelmatige kleine en gemiddelde openingen
- Opnieuw penetreerbaar om de kabelcapaciteit in de toekomst te verhogen
Toepassingen
- Flexibele oplossing voor enkele kabels, kabelbundels, kabelgoten, leidingen en buizen in beton, metselwerk en gipsplaattoepassingen
- Voor nieuwe en bestaande doorvoeringen in vloeren en wanden
- Bijzonder geschikt voor renovatieprojecten
- Kan worden gebruikt om oude/beschadigde brandcompartimentdoorvoeringen af te dichten zonder verwijderen van het bestaande materiaal
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.