CFS-CC Brandwerende kabelmanchet
Nieuw product UltimateArtikel #r978938
Oplossing voor de renovatie van afgedichte kabeldoorvoeringen met 100% opvulling, zonder bestaande, oude brandwering te verwijderen
- Basismaterialen: Beton, Cellenbeton, Gipsplaat, Metselwerk, Hout
- LEED VOC: 5.4 g/l
- Diameter: 150 mm
Delen
Klanten zochten ook naar kabelafdichting brand, kabelmanchet of Brandwerende kabelmanchet
Eigenschappen
- Geschikt voor nieuwe of bestaande enkele en gebundelde kabels in voeren en wanden
- Opnieuw penetreerbaar om de kabelcapaciteit in de toekomst te verhogen
- Geschikt voor openingen met een diameter van max. 4" of 108 mm (met of zonder sleeve)
- Eenvoudig en schoon. Installatie zonder afdichting en opvullingsmateriaal en lage VOC's
- Probleemoplosser. Kabels buigen, kabels dicht bij de wand/vloer en randtoepassingen (halve kraag)
Toepassingen
- Enkele kabels en kabelbundels in vloeren en wanden
- Nieuwe en bestaande kabelinstallaties
- Membraandoorboringen
- Bepaalde coaxiale kabels, leidingen en leidingbundels, airconditionertoepassingen van het split-type en rookgeleidingsbuizen
- Buigen van kabels en kabels dicht bij de wand/vloer
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding CFS-CC, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 572.1 kB ]