CP 679A Plus Brandwerende kabelcoating
Nieuw productArtikel #r18960317
Hoogwaardige kabelcoating – CP 679A Plus is een ablatieve brandwerende coating die vlamverspreiding op kabels vertraagt, geschikt voor gebruik binnen en buiten
- LEED VOC: 0 g/l
- Toepassingstemperatuur bereik: 5 - 40 °C
- Kan geschilderd worden: Nee
Delen
Eigenschappen
- Verbeterde veiligheid – brandbeschermende kabelbescherming reduceert het risico op brandincidenten en vlamverspreiding, om personeel en eigendommen te beschermen
- Voldoet aan de industriestandaarden – voldoet aan de regelgevende vereisten op het gebied van veiligheid en prestatie, inclusief FM-goedkeuringsklasse 3971 (DFT 1,6 mm) en IEC 60332-3-22 (DFT 0,5 mm)
- Hoge prestaties – beschermt kabels tegen vlamverspreiding en biedt extra weerstand tegen water, olie, chemicaliën en UV-straling voor een betere kabelprestatie en een langere levensduur van de kabel
- Rendabel – droge filmdikte volgens IEC 60332-3-22 categorie A maakt snellere toepassing mogelijk met slechts één aangebrachte laag
- Eenvoudig aan te brengen – gebruiksklaar en snel-uithardende ablatiecoating kan worden aangebracht zonder werkonderbrekingen, en de hoge viscositeit verbetert de hechting en afwerking
Toepassingen
- Bescherming van nieuwe kabels, klemmen, kabelgoten en kabelsteunen
- Onderhoud van bestaande kabels
- Voor gebruik in elektriciteitscentrales, energiecentrales, natuurlijke hulpbronnen, industriële, mariene en commerciële projecten
- Aanbrengen met een borstel of een luchtledig spuitpistool
- Voor gebruik binnen en buiten