Brandwerende siliconenkit CFS-S SIL
Nieuw product UltimateArtikel #r4884
Kit op siliconenbasis biedt maximale beweging in voegen en buisdoorvoeringen met brandklasse
- LEED VOC: 3 g/l
- Goedkeuringen: ETA-10/0291
- Basismaterialen: Metaal, Beton, Glas
Delen
Klanten zochten ook naar Brandwerende coating of Coating
Eigenschappen
- Rook-, gas- en waterdicht
- Ontworpen voor goede hechting zonder primer
- Grote voegbreedte tot 100 mm
Toepassingen
- Vloer-tot-vloer uitzetvoegen (binnen en buiten)
- Aansluitvoegen tussen stalen balken en muren (frameconstructie)
- Voegen die voldoen aan de strengste eisen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.