Brandwerende coating CFS-CT
Nieuw product UltimateArtikel #r5452
Bordsysteem met brandwerende coating met een breed goedgekeurd bereik voor middelgrote tot grote openingen
- Basismaterialen: Gipsplaat, Beton, Cellenbeton, Metselwerk
- Kleur: Wit
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 30 °C
Delen
Klanten zochten ook naar brandwerende coating of firestop coating
Eigenschappen
- EN-getest voor breed gamma aan toepassingen
- Eenlaagscoating voor tijdbesparingen bij meerlaagse coatings
- Dikte van 1 laag coating: 0,7 mm – tot 30% materiaalbesparing vergeleken met meerlaagse coatings
- Overschilderbaar, zelfs op ruwe oppervlakken
- Flexibele coating droogt snel om een elastische beschermende laag te vormen
Toepassingen
- Diverse kabelpenetraties in gipswanden en volle muren vanaf 100 mm en volle vloeren vanaf 150 mm
- Kabels, kabelbundels, kabelgoten en kabelkanalen
- Onbrandbare (metalen) buizen met onbrandbare isolatie
- Niet brandbare (metalen) buizen en composietbuizen met brandbare isolatie in combinatie met brandwerende band CFS-B of brandwerende manchet CFS-C(P)
- Brandbare buizen in combinatie met brandwerende manchetten CFS-C P of CFS-C of brandwerende strip CFS-W


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.
Technische gegevens
Documenten
-
- Technische_handleiding_ETA-23/0267_CFS-CT_HDB_2023, Engels, [ 3.8 MB ]
- Technische_Handleiding_Sandwichpaneel_2021, Engels, [ 6.6 MB ]
- Technische gegevensfiche Brandwerende coating CFS-CT en Brandwerend paneel CFS-CT B, Frans, [ 3.7 MB ]
- Technische gegevensfiche Brandwerende coating CFS-CT en Brandwerend paneel CFS-CT B, Nederlands, [ 3.7 MB ]