Veiligheidsbril PP EY-GU C HC/AF helder
Nieuw productArtikel #2065445
Oogbescherming voor algemeen gebruik
- Aanvullende accessoire-informatie: Glas: PC-materiaal, dikte 2,1 mm, Supravision HC-AF coating, filter: 2 C-1.2, impactenergie: 45 m/s, weerstand van het oppervlak tegen fijne deeltjes: K, anti-aanslag: N
Delen
Eigenschappen
- Optimale bedekking van de ogen en bescherming rondom.
- Optimaal zicht in alle situties en uv-bescherming
- Geschikt voor verschillende omstandigheden (bv. verlaagde kop)
- Hoge resistantie tegen krassen en slijtage
- Sterke, slagbestendige polycarbonaatglazen, bijkomende ronding aan de bovenrand voor een bescherming van de wenkbrauwen