Digitaal lay-outgereedschap
Ontdek hoe onze totaalstations zijn ontworpen om intuïtief te zijn in gebruik voor puntmarkering en constructie-ontwerp, zowel buiten als binnen en op vloeren, wanden of plafonds
0 producten

Hoe het uitzetten van uw werf vereenvoudigen
Technologie ontworpen voor iedereen in de bouwsector
Ontdek ons gamma totaalstations voor werven; u vermijdt fouten veroorzaakt door manueel meten en bespaart tijd op uw bouwwerven.
Een werf uitzetten - hetzij voor bekisten, uittekenen van punten en lijnen of positioneren van gipsplaten - is één van de cruciaalste taken op een bouwwerf.
Het uitzetten moet snel en accuraat gebeuren om vertragingen op de site te vermijden.
Professionele landmeters gebruiken hele systemen met stations, maar die technologie kan voor een aannemer op een bouwwerf vaak te complex aanvoelen.
Daarom ontwikkelden we bij Hilti een gamma van machines, toestellen, software en diensten om u te helpen bij het uitzetten van uw werf, ongeacht uw voorkennis van deze toestellen.
Onze totaalstations

PLT 300 totaalstation

PLT 400 4’’ totaalstation

PLT 400 2’’ totaalstation
Onze layouttablets

PLC 400 layouttablet

PLC 600 layouttablet
Hoe uw optische machines de implementatie van uw werf verbeteren
Bekijk deze video en vraag om een demo op uw werf!

PLT 300 en PLT 400
Lay-out toestellen
Wij hebben de PLT 300 en PLT 400 ontworpen voor dagelijkse layout- en meettaken op een bouwplaats.
Deze krachtige en nauwkeurige layout-tools zijn bovendien zeer eenvoudig in het gebruik.
Er is slechts één operator nodig om deze oplossingen te gebruiken, waardoor u tijd en arbeidskrachten bespaart op uw bouwplaats.
Door hun intuïtieve interface zijn ze gemakkelijk te leren.
De sterke punten van onze lay-out toestellen
Automatique nivellering
Automatische hellingcompensatie om handmatig nivelleren te vermijden
Automatische plaatsing
Automatische opbouw ter plaatse voor snelle installatie
Intuïtieve interface
Interface speciaal ontworpen voor de bouwsector
BIM
Compatibel met BIM-diensten
Kenmerken van het PLT 400 totaalstation
Technische kenmerken
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting: ±2 mm +2 ppm
- Bereik van de afstandsbediening (diameter): 2 - 200 m
· Bereik van de afstandsbediening (diameter): 2 - 200 m
· IP-beveiligingsklasse: IP 55 (EN 60529)
- IP Beveiligingsklasse: IP 55 (EN 60529)
- Type batterij: Li-Ion B 22/4.0
- Oplaadtijd: 0.25 h
- Laserklasse: Classe 2 (EN ISO 60825)
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 - 50 °C
Functionaliteiten
- Eén oplossing voor alles
Een combinatie van gebruiksgemak een groter bereik, nauwkeurigheid en veelzijdigheid taken gerelateerd aan het uitzetten en meten van de bouwplaats - Bespaar tijd en arbeid
Met digitale lay-outtools voor de bouw gaat het uitzetten van klussen voor één persoon veel sneller door directe toegang tot CAD/BIM-elementen zonder tijdrovend voorbereidingswerk - Hoogste flexibiliteit
Zoomcamera voor eenvoudiger richten over lange afstanden, inclusief volledig automatisch zoeken naar optionele vergrendelingsprisma's of andere doelen - Verlengde werkafstand
Standaard tot een diameterbereik van 200 m - Nauwkeurig voor elk punt
De eerste lay-outtool wereldwijd met zelfkalibratie en automatische diagnostiek om keer op keer nauwkeuriger werk te verzekeren
Toepassingen
- Uitzetten van 2D- en 3D-posities op de bouwplaats
- Uitzetten en controleren van funderingen, ondergronds sanitair, bekistingen en andere belangrijke bouwelementen
- Uitzetten van bevestigingspunten, doorvoeringen en hulzen op vloeren en plafonds
- Instellen via rasterlijnen, grondcontrolepunten, reflectoren, prisma's of bestaande elementen zoals muren en kolommen
- As-built-metingen voor documentatie, calculatie en kwaliteitscontrole
Zo geavanceerd maar toch zo eenvoudig
Diensten en software voor totaalstations
Bij Hilti bieden we ook een reeks software en diensten aan.

Kantoorsoftware voor lay-out
Ontwerp lay-outpunten met of zonder gedetailleerde technische expertise en met of zonder CAD-ontwerpsoftware – met Hilti’s PROFIS Layout Office en met de plug-ins PROFIS Field Points en Point Creator.

Technische ondersteuning
Vraag onze specialisten om een demonstratie van onze oplossingen rechtstreeks op uw werf of in uw burelen.
Diensten voor uw toestellen
Beheer van het machinepark
Optimalisering van uw machinepark en onderhoud van uw toestellen, met Fleet Management is alles inbegrepen!
Eenvoudige lokalisatie van uw bouwmaterieel
Krijg een nauwkeurig, real-time overzicht van uw materiaal dankzij onze tracking software en zijn intuïtieve toepassing.
Unieke snelle dienst na verkoop
Bij Hilti doen we er alles aan om uw toestel zo snel mogelijk te repareren. Wij halen uw toestel bij u, op uw locatie of bij een Hilti Store op en leveren deze gerepareerd af op het adres van uw keuze.