PM 2-PG groene loodlaser
Nieuw productArtikel #r13693127
Groene puntlaser met 2 goed zichtbare punten voor het verticaal overbrengen van punten en het overbrengen van loodpunten
- Nauwkeurigheid: ±3 mm aan 10 m
- Max. bedrijfsafstand (diameter): 40 m (Punten)
- Maximale gebruikstijd: 60 h
Delen
Eigenschappen
- Betere zichtbaarheid voor een betere productiviteit – de groene loodlasers creëren een punt dat 4 maal gemakkelijker te zien is dan rode lasers in binnenomgevingen, zodat u nauwkeurig kunt werken over veel langere afstanden
- Extreem gebruiksgemak – bediening met één knop en waarschuwing voor lage accuspanning om onverwachte stilstanden te voorkomen
- PMW 71 magnetische voet inbegrepen – installeer sneller gipsplaten door de loodlaser eenvoudig aan de metalen gipsplaatrail te bevestigen
- Praktisch en duurzaam design – compacte behuizing met rubberen stootranden om de bouwplaatsomstandigheden beter te kunnen weerstaan, en klasse 2 laser die geen speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik vereist
- Betere zichtbaarheid voor een betere productiviteit – groene loodlasers zorgen voor een punt dat 4 maal gemakkelijker te zien is in binnenomgevingen, zodat u nauwkeurig kunt werken over veel langere afstanden (tot 30 meter)
Toepassingen
- Punten overbrengen van vloer naar plafond
- Sanitair deuren en vensters
- Markeren van loodpunten voor staal- en houtstructuren