MT-BR-40 O4 OC console
Nieuw productArtikel #r12283673
Middelzware C-kanaal console met 4-gat basisplaat voor buitentoepassingen
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 8 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel, arm, installatie, console of rail
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
- Voordelig – dankzij de hoge belasting-gewichtsverhouding en de snelle montage is het MT-schoorkanaal een efficiënter alternatief voor gelaste MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT-draaivergrendeling, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Vier verankeringsgaten voor een verbeterde weerstand tegen laterale krachten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Ondersteuning van buisringen, ventilatiekanalen, kabelgoten en andere MEP-steunelementen
- Montage van middelzware MEP-installaties op beton
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen