MQK-21 D-R
Nieuw productArtikel #r4307
Roestvrijstalen dubbele console voor middelzware toepassingen
- Materiaaldikte: Kanaal: 2 mm, grondplaat 8 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar dubbele console, inox, dubbele steun of console
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Ontworpen voor een hogere belastbaarheid en eenvoudiger montage
- Rechthoekige grondplaat – verstevigt de verbinding met het basismateriaal en verhoogt de stijfheid
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor sneller installeren, monteren en uitmeten
- Dubbele rail, zonder sleufgaten
Toepassingen
- Enkelvoudig gebruik aan het plafond, aan de wand en op de vloer of in combinatie met veerprofielen
- Montage in industriële omgevingen of zones waar veel condensatiewater ontstaat
- Installeren van kabelgoten, luchtkanalen en buissteunen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden