MQK-21-F-console
Nieuw productArtikel #r4308
Thermisch verzinkte (HDG) C-kanaal console voor middelzware toepassingen
- Materiaaldikte: Kanaal: 2 mm, grondplaat: 6 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
Delen
Klanten zochten ook naar steun, verzinkt of console
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Ontworpen voor een hogere belastbaarheid en eenvoudiger montage
- Rechthoekige grondplaat – verstevigt de verbinding met het steunmateriaal en verhoogt de stijfheid
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor sneller installeren, monteren en uitmeten
- Enkele rail met sleufgaten
Toepassingen
- Enkelvoudig gebruik aan het plafond, aan de wand en op de vloer of in combinatie met veerprofielen
- Voor installatie in geventileerde gevels, vochtige binnen- en buitenruimtes met weinig of geen blootstelling aan het weer
- Installeren van kabelgoten, luchtkanalen en buissteunen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve buiten- en binnenomgevingen