MQK-21-R console
Nieuw productArtikel #r4309
Roestvrijstalen console voor middelzware toepassingen
- Materiaaldikte: Kanaal: 2 mm, grondplaat: 6 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar steun, inox of console
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Ontworpen voor een hogere belastbaarheid en eenvoudiger montage
- Rechthoekige grondplaat – verstevigt de verbinding met het basismateriaal en verhoogt de stijfheid
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor sneller installeren, monteren en uitmeten
- Enkele rail met sleufgaten
Toepassingen
- Enkelvoudig gebruik aan het plafond, aan de wand en op de vloer of in combinatie met veerprofielen
- Montage in industriële omgevingen of zones waar veel condenswater ontstaat
- Installeren van kabelgoten, luchtkanalen en buissteunen