MQK-72 console
Nieuw productArtikel #r4345
Verzinkt C-kanaal console voor middelzware toepassingen
- Materiaaldikte: Kanaal: 2,75 mm, baseplate: 10 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkt of console
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor sneller installeren, monteren en uitmeten
- Beschikbaar in verschillende lengtes
Toepassingen
- Enkelvoudig gebruik aan het plafond, aan de wand en op de vloer of in combinatie met veerprofielen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen
- Installeren van kabelgoten, luchtkanalen en buissteunen