MFP-CSL-I compact vast punt
Nieuw productArtikel #r10257034
Verzinkt compact vast punt met geluidsisolatie voor extra lichte toepassingen tot 2 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar vast punt
Eigenschappen
- Buizen kunnen dichter bij het basismateriaal worden geïnstalleerd
- Draaibare grondplaat – voorkomt dat wapening wordt geraakt
- Eenvoudigere hoogteregeling
- Eenvoudiger te monteren en te installeren
- Akoestische isolatie - DIN 4109 gekeurd
Toepassingen
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-PC-buisklemmen met vaste punten
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-KF-koelbuisklemmen
- Bepaalde belastingwaarden zijn alleen van toepassing bij Hilti HST- en HUS-ankers
- Kan worden gebruikt in toepassingen met beperkte installatieruimte