MFP-CLD-I Vast punt compact
Nieuw productArtikel #r10257037
verzinkt compact vast punt met geluidsisolatie voor lichte/middelzware toepassingen tot 8 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar vast punt
Eigenschappen
- Buizen kunnen dichter bij het basismateriaal worden geïnstalleerd
- Kan worden bevestigd met de ankergaten aan de lange of korte zijde
- Eenvoudiger te monteren en te installeren
- Ontworpen voor eenvoudigere installatie achteraf
- Akoestische isolatie - DIN 4109 gekeurd
Toepassingen
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-PC-buisklemmen met vaste punten
- Bepaalde belastingwaarden zijn alleen van toepassing bij Hilti HST- en HUS-ankers
- Kan worden gebruikt in toepassingen met beperkte installatieruimte